??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
EH 22880.0089 Expander® Sealing Plug
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22880. - Expander® Sealing Plugs body and ball from stainless steel
Bill of material
EH 22880.0089 Expander® Sealing Plug
BESTNR
Ref. No.
22880.0089
D1
9 mm
L1
10.0 mm
L2
13.50 mm
D2
+0.1
9 mm
D3
max.
8.4 mm
L3
min.
9.8 mm
X
±0,2
0.4 mm
S
mm
Enter value for S
mm
cm
inch
ft
G
Weight
4.0 g
Embedded user actions